ZSE30A Series 2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ 真空·連成圧用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
定格圧力範囲
-- --お選びください-- --
-(0~-101kPa)
F(-100~100kPa)
1
配管仕様
-- --お選びください-- --
01(R1/8(M5メネジ付))
C4H(ワンタッチ管継手Φ4mm、Φ5/32Inch(ストレートタイプ))
C4L(ワンタッチ管継手Φ4mm、Φ5/32Inch(エルボタイプ))
C6H(ワンタッチ管継手Φ6mm(ストレートタイプ))
C6L(ワンタッチ管継手Φ6mm(エルボタイプ))
N01(NPT1/8(M5メネジ付))
N7H(ワンタッチ管継手Φ1/4Inch(ストレートタイプ))
N7L(ワンタッチ管継手Φ1/4Inch(エルボタイプ))
2
出力仕様
-- --お選びください-- --
A(NPNオープンコレクタ2出力)
B(PNPオープンコレクタ2出力)
C(NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力)
D(NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電流出力)
E(PNPオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力)
F(PNPオープンコレクタ1出力+アナログ電流出力)
N(NPNオープンコレクタ1出力)
P(PNPオープンコレクタ1出力)
3
単位仕様
-- --お選びください-- --
-(単位切換機能付)
P(単位切換機能付(初期値psi))
M(SI単位固定)
4
オプション1
-- --お選びください-- --
-(リード線なし)
G(コネクタ付リード線(リード線長さ2m)コネクタカバー付)
L(コネクタ付リード線(リード線長さ2m))
5
オプション2
-- --お選びください-- --
-(なし)
A1(ブラケットA)
A2(ブラケットB)
A3(ブラケットC)
B(パネルマウントアダプタ)
D(パネルマウントアダプタ+前面保護カバー)
6
オプション3
-- --お選びください-- --
-(取扱説明書:○;校正証明書:-)
T(取扱説明書:-;校正証明書:○)
Y(取扱説明書:-;校正証明書:-)
K(取扱説明書:○;校正証明書:○)
7
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X510(M12 4ピンプリワイヤコネクタ対応)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー