ZSE20B(F)-L Series IO-Link対応(1出力) 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空·連成圧用 M12コネクタタイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
定格圧力範囲
-- --お選びください-- --
20B(0~-101kPa)
20BF(-100~100kPa)
1
出力仕様
-- --お選びください-- --
L(IO-Link/スイッチ1出力⇐(スイッチ出力は、NPN or PNP切替え式))
2
単位仕様
-- --お選びください-- --
-(単位切換機能付)
P(単位切換機能付(初期値psi))
M(SI単位固定)
3
配管仕様
-- --お選びください-- --
01(R1/8)
M5(M5めねじ)
N01(NPT1/8)
4
オプション1
-- --お選びください-- --
S(M12コネクタタイプ)
5
オプション2
-- --お選びください-- --
-(なし)
A4(ブラケットD(M12コネクタタイプ用))
A5(ブラケットE(M12コネクタタイプ用))
6
オプション3
-- --お選びください-- --
-(取扱説明書:○;校正証明書:-)
T(取扱説明書:-;校正証明書:○)
Y(取扱説明書:-;校正証明書:-)
K(取扱説明書:○;校正証明書:○)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー