ZPT Series 縦方向真空取出形 バッファ付 首振りタイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
パッド径
-- --お選びください-- --
10(Φ10mm)
13(Φ13mm)
16(Φ16mm)
20(Φ20mm)
25(Φ25mm)
32(Φ32mm)
40(Φ40mm)
50(Φ50mm)
1
パッド材質
-- --お選びください-- --
F(FKM)
GN(導電性NBR)
GS(導電性シリコーンゴム)
N(NBR)
S(シリコーンゴム)
U(ウレタンゴム)
2
バッファ形式
-- --お選びください-- --
J(回り止めなし)
K(回り止め付)
3
バッファストローク(mm)
-- --お選びください-- --
10(10mm)
20(20mm)
30(30mm)
40(40mm)
50(50mm)
4
真空取出口
-- --お選びください-- --
04(Φ4チューブ ワンタッチ管継手)
06(Φ6チューブ ワンタッチ管継手)
08(Φ8チューブ ワンタッチ管継手)
B01(Rc1/8 めねじ)
B5(M5X0.8 めねじ)
N01(NPT1/8 めねじ)
T01(NPTF1/8 めねじ)
5
取付接続
-- --お選びください-- --
A10(M10x1)
A14(M14x1)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー