ZPT Series 縦方向真空取出形 バッファなし
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
パッド径
-- --お選びください-- --
02(Φ2mm)
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
08(Φ8mm)
10(Φ10mm)
13(Φ13mm)
16(Φ16mm)
20(Φ20mm)
25(Φ25mm)
32(Φ32mm)
40(Φ40mm)
50(Φ50mm)
2004(2mmX4mm)
3507(3.5mmX7mm)
4010(4mmX10mm)
1
パッド形状
-- --お選びください-- --
B(ベロウ形)
C(平形リブ付)
CT(薄形リブ付)
D(深形)
U(平形)
UT(薄形)
2
材質
-- --お選びください-- --
F(FKM)
GN(導電性NBR)
GS(導電性シリコーンゴム)
N(NBR)
S(シリコーンゴム)
U(ウレタンゴム)
3
真空取出口
-- --お選びください-- --
A5(M5X0.8 おねじ)
A6(M6X1 おねじ)
A8(M8X1 おねじ)
B01(Rc1/8 めねじ)
B4(M4X0.7 めねじ)
B5(M5X0.8 めねじ)
B6(M6x1 めねじ)
B8(M8X1.25 めねじ)
N01(NPT1/8 めねじ)
T01(NPTF1/8 めねじ)
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー