ZPR Series 横方向真空取出形:バッファ付
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
パッド径
-- --お選びください-- --
10(Φ10mm)
13(Φ13mm)
16(Φ16mm)
20(Φ20mm)
25(Φ25mm)
32(Φ32mm)
40(Φ40mm)
50(Φ50mm)
1
パッド形状
-- --お選びください-- --
F(首振り形)
2
パッド材質
-- --お選びください-- --
F(FKM)
GN(導電性NBR)
GS(導電性シリコーンゴム)
N(NBR)
S(シリコーンゴ)
U(ウレタンゴム)
3
バッファ形式
-- --お選びください-- --
J(回り止めなし)
K(回り止め付)
4
バッファストローク(mm)
-- --お選びください-- --
10(10mm)
20(20mm)
30(30mm)
40(40mm)
50(50mm)
5
真空取出口
-- --お選びください-- --
04(ワンタッチ管継手 Φ4チューブ)
06(ワンタッチ管継手 Φ6チューブ)
08(ワンタッチ管継手 Φ8チューブ)
6
取付接続
-- --お選びください-- --
A10(M10x1)
A14(M14x1)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー