ZP2 Series 真空パッド 長円形パッド 縦方向真空取出形 バッファ付 W 長円形
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
真空取出方向
-- --お選びください-- --
T(縦)
1
パッドサイズ (mm)
-- --お選びください-- --
3507(3.5X7)
4010(4X10)
4020(4X20)
4030(4X30)
5010(5X10)
5020(5X20)
5030(5X30)
6010(6X10)
6020(6X20)
6030(6X30)
8020(8X20)
8030(8X30)
2
パッド形状
-- --お選びください-- --
W(長円平形)
3
パッド材質
-- --お選びください-- --
F(FKM)
GN(導電性NBR)
GS(導電性シリコーンゴム)
N(NBR)
S(シリコーンゴム)
U(ウレタンゴム)
4
バッファ仕様
-- --お選びください-- --
K(回り止め付)
5
バッファストローク(mm)
-- --お選びください-- --
10(10mm)
20(20mm)
30(30mm)
40(40mm)
50(50mm)
6
真空取出口
-- --お選びください-- --
04(ワンタッチ管継手 Φ4)
06(ワンタッチ管継手 Φ6)
B5(M5X0.8)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー