ZP2 Series 真空パッド 長円形パッド 横方向真空取出形 バッファなし W 長円形
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
真空取出方向
-- --お選びください-- --
R(横)
1
パッドサイズ (mm)
-- --お選びください-- --
3507(3.5X7)
4010(4X10)
4020(4X20)
4030(4X30)
5010(5X10)
5020(5X20)
5030(5X30)
6010(6X10)
6020(6X20)
6030(6X30)
8020(8X20)
8030(8X30)
2
パッド形状
-- --お選びください-- --
W(長円平形)
3
パッド材質
-- --お選びください-- --
F(FKM)
GN(導電性NBR)
GS(導電性シリコーンゴム)
N(NBR)
S(シリコーンゴム)
U(ウレタンゴム)
4
真空取出口
-- --お選びください-- --
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
5
取付接続
-- --お選びください-- --
A5(M5X0.8 おねじ)
B5(M5X0.8 めねじ)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー