ZP Series 真空パッド/基本形パッド 平形 パッド単体
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
アダプタ(ロックリング)材質
-- --お選びください-- --
-(黄銅)
S(ステンレス(SUS304))
1
パッド径
-- --お選びください-- --
02(Φ2mm)
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
08(Φ8mm)
10(Φ10mm)
13(Φ13mm)
16(Φ16mm)
20(Φ20mm)
25(Φ25mm)
32(Φ32mm)
40(Φ40mm)
50(Φ50mm)
2
パッド形状
-- --お選びください-- --
U(平形)
3
材質
-- --お選びください-- --
F(FKM)
GN(導電性NBR)
GS(導電性シリコーンゴム)
N(NBR)
S(シリコーンゴム)
U(ウレタンゴム)
4
ロックリング
-- --お選びください-- --
-(リング付(パッド径ø2〜ø8は、ロックリング未使用で))
X19(リングなし)
5
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー