ZP Series 真空パッド/基本形パッド 薄形リブ付 バッファ付
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
真空取出方向
-- --お選びください-- --
R(横(ワンタッチ管継手付))
T(縦)
Y(横(バーブ継手付))
1
パッド径
-- --お選びください-- --
10(Φ10mm)
13(Φ13mm)
16(Φ16mm)
2
パッド形状
-- --お選びください-- --
CT(薄形リブ付)
3
材質
-- --お選びください-- --
F(FKM)
GN(導電性NBR)
GS(導電性シリコーンゴム)
N(NBR)
S(シリコーンゴム)
U(ウレタンゴム)
4
バッファ仕様
-- --お選びください-- --
J(回り止めなし)
JN(回り止めなし(バッファプレートなし))
K(回り止め付)
KN(回り止め付(バッファプレートなし))
5
バッファストローク(mm)
-- --お選びください-- --
6(6mm)
10(10mm)
15(15mm)
25(25mm)
6
真空取出口
-- --お選びください-- --
04(Φ4ワンタッチ管継手)
06(Φ6ワンタッチ管継手)
B3(M3X0.5 めねじ)
B5(M5X0.8 めねじ)
N4(Φ4ナイロンチューブ用 バーブ継手)
N6(Φ6ナイロンチューブ用 バーブ継手)
U4(Φ4軟質チューブ用 バーブ継手)
U6(Φ6軟質チューブ用 バーブ継手)
7
接続ねじ
-- --お選びください-- --
A8(M8X1 おねじ)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー