ZP Series 真空パッド/基本形パッド 平形リブ付 バッファ付
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
真空取出方向
-- --お選びください-- --
R(横(ワンタッチ管継手付))
T(縦)
Y(横(バーブ継手付))
1
パッド径
-- --お選びください-- --
10(Φ10mm)
13(Φ13mm)
16(Φ16mm)
20(Φ20mm)
25(Φ25mm)
32(Φ32mm)
40(Φ40mm)
50(Φ50mm)
2
パッド形状
-- --お選びください-- --
C(平形リブ付)
3
材質
-- --お選びください-- --
F(FKM)
GN(導電性NBR)
GS(導電性シリコーンゴム)
N(NBR)
S(シリコーンゴム)
U(ウレタンゴム)
4
バッファ仕様
-- --お選びください-- --
J(回り止めなし)
K(回り止め付)
5
バッファストローク(mm)
-- --お選びください-- --
10(10mm)
20(20mm)
30(30mm)
40(40mm)
50(50mm)
6
真空取出口
-- --お選びください-- --
04(Φ4ワンタッチ管継手)
06(Φ6ワンタッチ管継手)
08(Φ8ワンタッチ管継手)
B01(Rc1/8 めねじ)
B5(M5X0.8 めねじ)
N01(NPT1/8 めねじ)
N4(Φ4ナイロンチューブ用 バーブ継手)
N6(Φ4軟質チューブ用 バーブ継手)
T01(NPTF1/8 めねじ)
U4(Φ6ナイロンチューブ用 バーブ継手)
U6(Φ6軟質チューブ用 バーブ継手)
7
接続ねじ
-- --お選びください-- --
A10(M10X1 おねじ)
A14(M14x1 おねじ)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー