ZP Series 真空パッド/基本形パッド 平形リブ付 アダプタ付
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
アダプタ(ロックリング)材質
-- --お選びください-- --
-(黄銅)
S(ステンレス(SUS304))
1
真空取出方向
-- --お選びください-- --
R(横(ワンタッチ管継手付))
T(縦)
Y(横(バーブ継手付))
2
パッド径
-- --お選びください-- --
10(Φ10mm)
13(Φ13mm)
16(Φ16mm)
20(Φ20mm)
25(Φ25mm)
32(Φ32mm)
40(Φ40mm)
50(Φ50mm)
3
パッド形状
-- --お選びください-- --
C(平形リブ付)
4
材質
-- --お選びください-- --
F(FKM)
GN(導電性NBR)
GS(導電性シリコーンゴム)
N(NBR)
S(シリコーンゴム)
U(ウレタンゴム)
5
真空取出口
-- --お選びください-- --
-(接続ねじA5/A6:M3X0.5めねじ;接続ねじA8:M5X0.8めねじ)
04(Φ4ワンタッチ管継手)
06(Φ6ワンタッチ管継手)
08(Φ8ワンタッチ管継手)
AG01(G1/8)
AG02(G1/4)
AS5(M5X0.8 おねじ)
AS6(M6X1 おねじ)
B01(Rc1/8 めねじ)
B5(M5X0.8 めねじ)
B6(M6x1 めねじ)
B8(M8X1.25 めねじ)
BG01(G1/8)
BG02(G1/4)
N01(NPT1/8 めねじ)
N4(Φ4ナイロンチューブ用 バーブ継手)
N6(Φ6ナイロンチューブ用 バーブ継手)
T01(NPTF1/8 めねじ)
U4(Φ4軟質チューブ用 バーブ継手)
U6(Φ6軟質チューブ用 バーブ継手)
6
接続ねじ
-- --お選びください-- --
-(ねじなし)
A5(M5X0.8 おねじ)
A6(M6X1 おねじ)
A8(M8X1 おねじ)
B5(M5X0.8 めねじ)
B6(M6x1 めねじ)
B8(M8X1.25 めねじ)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー