ZK2□A Series 真空ユニット エジェクタシステム 単体 エアオペレート仕様
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディ/排気形式
-- --お選びください-- --
A(ボディ:単体;排気方法:サイレンサ排気)
B(ボディ:単体;排気方法:ポート排気)
G(ボディ:単体;排気方法:高消音サイレンサ排気)
1
ノズル呼び径
-- --お選びください-- --
07(Φ0.7)
10(Φ1.0)
12(Φ1.2)
15(Φ1.5)
2
弁型式
-- --お選びください-- --
Q(エアオペレート)
3
供給弁·破壊弁組合せ
-- --お選びください-- --
1(供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.)
4
真空用圧力スイッチ/圧力センサ
-- --お選びください-- --
A(真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101kPa;NPN2出力,単位切換機能付)
B(真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101kPa;NPN2出力,なし(SI単位固定))
C(真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101kPa;PNP2出力,単位切換機能付)
D(真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101kPa;PNP2出力,なし(SI単位固定))
E(真空用圧力スイッチ;圧力範囲:-100~100kPa;NPN2出力,単位切換機能付)
F(真空用圧力スイッチ;圧力範囲:-100~100kPa;NPN2出力,なし(SI単位固定))
H(真空用圧力スイッチ;圧力範囲:-100~100kPa;PNP2出力,単位切換機能付)
J(真空用圧力スイッチ;圧力範囲:-100~100kPa;PNP2出力,なし(SI単位固定))
N(真空用圧力スイッチ/圧力センサなし)
P(圧力センサ;圧力範囲:0~-101kPa;アナログ出力1~5V)
T(圧力センサ;圧力範囲:-100~100kPa;アナログ出力1~5V)
5
コネクタ仕様(真空用圧力スイッチ)
-- --お選びください-- --
N(真空用圧力スイッチ用なし2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssyなし3m(リード線一体))
Y(真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体))
Y1(真空用圧力スイッチ用なし2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssyなし3m(リード線一体))
6
真空(V)ポート
-- --お選びください-- --
06(Φ6mm)
07(Φ1/4")
08(Φ8mm)
09(Φ5/16")
7
オプションa
-- --お選びください-- --
-(オプションなし)
B(単体取付用ブラケット(ボルト·ナット)同梱)
BD(単体取付用ブラケット(ボルト·ナット)同梱+個別破壊圧力供給(PD)ポート付(M3))
D(個別破壊圧力供給(PD)ポート付(M3))
8
オプションb
-- --お選びください-- --
-(オプションなし)
E(破壊流量調整ニードル ドライバ操作型ロングロックナット)
J(破壊流量調整ニードル 丸型ロックナット)
JK(破壊流量調整ニードル 丸型ロックナット+ドライバ操作型)
K(破壊流量調整ニードル ドライバ操作型)
9
オプションc
-- --お選びください-- --
-(排気干渉防止弁なし)
W(排気干渉防止弁付)
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー