ZK2A Series 真空ポンプシステム 真空ユニット 単体真空ポンプシステム+バルブ付き+省エネ機能なし
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
供給弁·破壊弁組合せ
-- --お選びください-- --
J(供給弁:N.C. ;破壊弁:なし)
K(供給弁:N.C. ;破壊弁:N.C.)
R(供給弁:自己保持;破壊弁:N.C.)
1
定格電圧
-- --お選びください-- --
5(DC24V)
6(DC12V)
2
真空用圧力スイッチ/圧力センサ
-- --お選びください-- --
A(真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101kPa;NPN2出力,単位切換機能付)
B(真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101kPa;NPN2出力,なし(SI単位固定))
C(真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101kPa;PNP2出力,単位切換機能付)
D(真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101kPa;PNP2出力,なし(SI単位固定))
E(真空用圧力スイッチ;圧力範囲:-100~100kPa;NPN2出力,単位切換機能付)
F(真空用圧力スイッチ;圧力範囲:-100~100kPa;NPN2出力,なし(SI単位固定))
H(真空用圧力スイッチ;圧力範囲:-100~100kPa;PNP2出力,単位切換機能付)
J(真空用圧力スイッチ;圧力範囲:-100~100kPa;PNP2出力,なし(SI単位固定))
N(真空用圧力スイッチ/圧力センサなし)
P(圧力センサ;圧力範囲:0~-101kPa;アナログ出力1~5V)
T(圧力センサ;圧力範囲:-100~100kPa;アナログ出力1~5V)
3
コネクタ仕様
-- --お選びください-- --
L(供給弁·破壊弁用300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体))
L1(真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体))
L2(供給弁·破壊弁用300mm(コネクタAssy))
L3(供給弁·破壊弁用なし300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用なし2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssyなし3m(リード線一体))
4
真空(V)ポート
-- --お選びください-- --
06(Φ6mm)
07(Φ1/4")
08(Φ8mm)
09(Φ5/16")
5
オプションa
-- --お選びください-- --
-(オプションなし)
B(単体取付用ブラケット(ボルト·ナット)同梱)
BC(単体取付用ブラケット(ボルト·ナット)同梱+真空ポンプシステムPEポートめねじ仕様(M3))
BCD(単体取付用ブラケット(ボルト·ナット)同梱+真空ポンプシステムPEポートめねじ仕様(M3)+個別破壊圧力供給(PD)ポート付(M3))
BD(単体取付用ブラケット(ボルト·ナット)同梱+個別破壊圧力供給(PD)ポート付(M3))
C(真空ポンプシステム PEポートめねじ仕様(M3))
CD(真空ポンプシステムPEポートめねじ仕様(M3)+個別破壊圧力供給(PD)ポート付(M3))
D(個別破壊圧力供給(PD)ポート付(M3))
6
オプションb
-- --お選びください-- --
-(オプションなし)
E(破壊流量調整ニードル ドライバ操作型ロングロックナット)
J(破壊流量調整ニードル 丸型ロックナット)
JK(破壊流量調整ニードル 丸型ロックナット+ドライバ操作型)
K(破壊流量調整ニードル ドライバ操作型)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー