ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニットマニホールド用エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能付き
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディ/排気形式
-- --お選びください-- --
C(ボディ:マニホールド用;排気方法:複合排気(直接排気、エンドプレート排気))
F(ボディ:マニホールド用;排気方法:個別ポート排気)
H(ボディ:マニホールド用;排気方法:高消音サイレンサ排気)
1
ノズル呼び径(mm)
-- --お選びください-- --
07(Φ0.7)
10(Φ1.0)
12(Φ1.2)
15(Φ1.5)
2
供給弁·破壊弁組合せ
-- --お選びください-- --
E(供給弁:N.O.;破壊弁:N.C.)
K(供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.)
3
定格電圧
-- --お選びください-- --
5(DC24V)
6(DC12V)
4
省エネ機能付真空用圧力スイッチ
-- --お選びください-- --
K(圧力範囲:-100~100kPa;NPN1出力;単位切換機能付)
Q(圧力範囲:-100~100kPa;NPN1出力;単位切換機能なし(SI単位固定))
R(圧力範囲:-100~100kPa;PNP1出力;単位切換機能付)
S(圧力範囲:-100~100kPa;PNP1出力;単位切換機能なし(SI単位固定))
5
コネクタ仕様
-- --お選びください-- --
L3(省エネ機能付真空用圧力スイッチ用:2m(コネクタ付リード線)なし)
W(省エネ機能付真空用圧力スイッチ用:2m(コネクタ付リード線))
6
真空(V)ポート
-- --お選びください-- --
06(Φ6mm)
07(Φ1/4")
08(Φ8mm)
09(Φ5/16")
7
オプションa
-- --お選びください-- --
-(オプションなし)
E(破壊流量調整ニードル ドライバ操作型ロングロックナット)
J(破壊流量調整ニードル 丸型ロックナット)
JK(破壊流量調整ニードル 丸型ロックナット+ドライバ操作型)
K(破壊流量調整ニードル ドライバ操作型)
8
オプションb
-- --お選びください-- --
-(オプションなし)
P(マニホールド共通破壊圧力供給(PD)ポート付)
L(マニホールド個別SUP仕様)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー