XSA Series 常時閉型高真空電磁弁 めねじタイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
バルブサイズ
-- --お選びください-- --
1(サイズ1)
2(サイズ2)
3(サイズ3)
1
オリフィス径
-- --お選びください-- --
1(Φ2mm)
2(Φ3mm)
3(Φ4.5mm)
4(Φ6mm)
2
継手サイズ
-- --お選びください-- --
1(1/8)
2(1/4)
3(3/8)
3
継手の種類
-- --お選びください-- --
N(NPTめねじ)
P(Rcめねじ)
4
電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V)
2(AC200V)
3(AC110V)
4(AC220V)
5(DC24V)
6(DC12V)
7(AC240V)
8(AC48V)
B(AC24V)
J(AC230V)
5
リード線取出し
-- --お選びください-- --
C(コンジット(サージ電圧保護回路付))
D(DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付))
DL(DIN形ターミナル·ランプ付(サージ電圧保護回路付))
DO(DIN形ターミナル·コネクタなし(サージ電圧保護回路付))
F(平形ターミナル)
G(グロメット)
GS(グロメット(サージ電圧保護回路付))
T(ターミナル(サージ電圧保護回路付))
TL(ターミナル·ランプ付(サージ電圧保護回路付))
6
リード線取出方向特殊
-- --お選びください-- --
-(標準)
A(90°)
B(180°)
C(270°)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー