VZ300 Series 弾性体シール 3ポートソレノイドバルブ/ベース配管形 バルブ型式
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
3(VZ300シリーズ)
1
切換方式
-- --お選びください-- --
1(ノーマルクローズ)
2(ノーマルオープン)
2
ボディオプション
-- --お選びください-- --
-(パイロット弁個別排気形)
R(外部パイロット形)
M(主弁·パイロット弁集合排気形)
3
定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V 50/60Hz)
2(AC200V 50/60Hz)
3(AC110V 50/60Hz)
4(AC220V 50/60Hz)
5(DC24V)
6(DC12V)
7(AC240V 50/60Hz)
8(AC48V 50/60Hz)
B(AC24V 50/60Hz)
P(DC100V)
S(DC5V)
V(DC6V)
W(DC32V)
Y(DC48V)
Z(DC110V)
4
リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
D(DIN形ターミナル コネクタ付 )
DO(DIN形ターミナル コネクタなし)
G(グロメット リード線長さ300mm)
H(グロメット リード線長さ600mm)
L(L形プラグコネクタ リード線付(長さ300mm))
LN(L形プラグコネクタ リード線なし)
LO(L形プラグコネクタ コネクタなし)
M(M形プラグコネクタ リード線付(長さ300mm))
MN(M形プラグコネクタ リード線なし)
MO(M形プラグコネクタ コネクタなし)
5
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(なし)
S(サージ電圧保護回路付)
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
6
マニュアル
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
B(ロック式B形(ドライバ操作形))
C(ロック式C形(手操作形))
7
管接続口径
-- --お選びください-- --
-(サブプレートなし)
01(1/8サブプレート付)
8
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc または、なし)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
9
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X1(電磁弁:ソレノイドAssy取付逆向き)
10
CE/UKCA対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE/UKCA対応品)
11
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー