VZ3000/5000 Series バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ(Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63)用バルブ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
バルブシリーズ
-- --お選びください-- --
3(VZ3000シリーズ)
5(VZ5000シリーズ)
1
切換方式
-- --お選びください-- --
1(2位置シングルソレノイド)
2(2位置ダブルソレノイド)
2
ボディオプション
-- --お選びください-- --
0(パイロット弁個別排気形)
3(主弁·パイロット弁集合排気形)
3
定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V50/60Hz)
2(AC200V50/60Hz)
3(AC110V50/60Hz)
4(AC220V50/60Hz)
5(DC24V)
6(DC12V)
7(AC240V)
8(AC48V)
B(AC24V)
S(DC5V)
V(DC6V)
W(DC32V)
Y(DC48V)
Z(DC110V)
4
リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
D(DIN形ターミナル コネクタ付)
DO(DIN形ターミナル コネクタなし)
G(グロメット リード線長さ300mm)
H(グロメット リード線長さ600mm)
L(L型プラグコネクタ リード線付(長さ300mm))
LN(L型プラグコネクタ リード線なし)
LO(L型プラグコネクタ コネクタなし)
M(M型プラグコネクタ リード線付(長さ300mm))
MN(M型プラグコネクタ リード線なし)
MO(M形プラグコネクタ コネクタなし)
5
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(ランプ·サージ電圧保護回路なし)
S(サージ電圧保護回路付)
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
6
マニュアル
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
B(ロック式B形(ドライバ操作形))
C(ロック式C形(手操作形))
7
スピードコントローラ仕様
-- --お選びください-- --
MA(メータアウト)
MB(メータイン)
8
ポートねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
9
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
XA1(ロッド先端形状変更)
XA6(ロッド先端形状変更)
XA17(ロッド先端形状変更)
XA21(ロッド先端形状変更)
XC79(タップ穴、ドリル穴、ピン穴加工追加)
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー