VXV31/32/33 Series 直動形3ポートソレノイドバルブ バキュームパット用/単体
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
31(VXV31)
32(VXV32)
33(VXV33)
1
オリフィス径
-- --お選びください-- --
3(1.5/3 mmΦ)
4(2.2/4 mmΦ)
2
弁形式/ボディ形状
-- --お選びください-- --
0(N.C.)
2(N.O.)
3
電磁弁オプション
-- --お選びください-- --
-(NBR、Brass(C37)、B種、空 気/水)
A(FKM,Brass(C37)、B種 、油)
G(NBR、SUS/ー、SUS/Ag、B種、空気/水)
H(FKM、SUS/Ag、B種 ,油)
4
追記号
-- --お選びください-- --
-(-)
Z(禁油仕様)
5
管接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
03(3/8)
6
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
7
定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V 50/60Hz)
2(AC200V 50/60Hz)
3(AC110V 50/60Hz)
4(AC220V 50/60Hz)
5(DC24V)
6(DC12V)
7(AC240V 50/60Hz)
8(AC48V 50/60Hz)
J(AC230V 50/60Hz)
8
リード線取出方法
-- --お選びください-- --
C(コンジット)
D(DIN形ターミナル)
DL(DIN形ターミナル·ランプ付)
DO(DIN形ターミナル用)
DS(DIN形ターミナル·サージ電圧保護回路付)
DZ(ランプ·サージ付DIN形ターミナル)
G(グロメット)
GS(グロメット·サージ電圧保護回路付)
T(コンジットターミナル付)
TL(コンジットターミナル·ランプ付)
TS(コンジットターミナル·サージ電圧保護回路付)
TZ(ランプ·サージ付コンジットターミナル)
9
全波整流器
-- --お選びください-- --
-(なし)
R(全波整流器内蔵タイプ)
10
ブラケット
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(ブラケット付)
11
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー