VXS Series 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルプ 蒸気用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
サイズ-弁形式
-- --お選びください-- --
3(ボディ サイズ:10A;弁形式:N.C.)
4(ボディ サイズ:15A;弁形式:N.C.)
5(ボディ サイズ:20A;弁形式:N.C.)
6(ボディ サイズ:25A;弁形式:N.C.)
1
ボディ材質-口径-オリフィス径
-- --お選びください-- --
A(ボディ材質:C37,口径:1/4,オリフィス径:10)
B(ボディ材質:C37,口径:3/8,オリフィス径:10)
C(ボディ材質:SUS,口径:1/4,オリフィス径:10)
D(ボディ材質:SUS,口径:3/8,オリフィス径:10)
F(ボディ材質:C37,口径:1/2,オリフィス径:15)
G(ボディ材質:SUS,口径:1/2,オリフィス径:15)
H(ボディ材質:C37,口径:3/4,オリフィス径:20)
J(ボディ材質:SUS,口径:3/4,オリフィス径:20)
K(ボディ材質:C37,口径:1,オリフィス径:25)
L(ボディ材質:SUS,口径:1,オリフィス径:25)
2
電圧-リード線取出し
-- --お選びください-- --
A(電圧:DC24V、リード線取出し:グロメット)
B(電圧:AC100V、リード線取出し:グロメット サージ電圧保護回路付)
C(電圧:AC110V、リード線取出し:グロメット サージ電圧保護回路付)
D(電圧:AC200V、リード線取出し:グロメット サージ電圧保護回路付)
E(電圧:AC230V、リード線取出し:グロメット サージ電圧保護回路付)
G(電圧:DC24V、リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
H(電圧:AC100V、リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
J(電圧:AC110V、リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
K(電圧:AC200V、リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
L(電圧:AC230V、リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
N(電圧:AC100V、リード線取出し:コンジットターミナル サージ電圧保護回路付)
P(電圧:AC110V、リード線取出し:コンジットターミナル サージ電圧保護回路付)
Q(電圧:AC200V、リード線取出し:コンジットターミナル サージ電圧保護回路付)
R(電圧:AC230V、リード線取出し:コンジットターミナル サージ電圧保護回路付)
T(電圧:AC100V、リード線取出し:コンジット サージ電圧保護回路付)
U(電圧:AC110V、リード線取出し:コンジット サージ電圧保護回路付)
V(電圧:AC200V、リード線取出し:コンジット サージ電圧保護回路付)
W(電圧:AC230V、リード線取出し:コンジット サージ電圧保護回路付)
Z(電圧:その他の電圧)
3
特殊電圧-リード線取出し/電気オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
1A(仕様:特殊電圧;電圧:AC48V;リード線取出し:グロメット サージ電圧保護回路付)
1B(仕様:特殊電圧;電圧:AC220V;リード線取出し:グロメット サージ電圧保護回路付)
1C(仕様:特殊電圧;電圧:AC240V;リード線取出し:グロメット サージ電圧保護回路付)
1F(仕様:特殊電圧;電圧:AC48V;リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
1G(仕様:特殊電圧;電圧:AC220V;リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
1H(仕様:特殊電圧;電圧:AC240V;リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
1K(仕様:特殊電圧;電圧:AC48V;リード線取出し:コンジットターミナル サージ電圧保護回路付)
1L(仕様:特殊電圧;電圧:AC220V;リード線取出し:コンジットターミナル サージ電圧保護回路付)
1M(仕様:特殊電圧;電圧:AC240V;リード線取出し:コンジットターミナル サージ電圧保護回路付)
1P(仕様:特殊電圧;電圧:AC48V;リード線取出し:コンジット サージ電圧保護回路付)
1Q(仕様:特殊電圧;電圧:AC220V;リード線取出し:コンジット サージ電圧保護回路付)
1R(仕様:特殊電圧;電圧:AC240V;リード線取出し:コンジット サージ電圧保護回路付)
1U(仕様:特殊電圧;電圧:AC24V;リード線取出し:グロメット サージ電圧保護回路付)
1V(仕様:特殊電圧;電圧:AC24V;リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
1W(仕様:特殊電圧;電圧:AC24V;リード線取出し:コンジットターミナル サージ電圧保護回路付)
1Y(仕様:特殊電圧;電圧:AC24V;リード線取出し:コンジット サージ電圧保護回路付)
2A(仕様:ランプ付;電圧:DC24V;リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
2B(仕様:ランプ付;電圧:AC100V;リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
2C(仕様:ランプ付;電圧:AC110V;リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
2D(仕様:ランプ付;電圧:AC200V;リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
2E(仕様:ランプ付;電圧:AC230V;リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
2F(仕様:ランプ付;電圧:AC48V;リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
2G(仕様:ランプ付;電圧:AC220V;リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
2H(仕様:ランプ付;電圧:AC240V;リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
2L(仕様:ランプ付;電圧:AC100V;リード線取出し:コンジットターミナル サージ電圧保護回路付)
2M(仕様:ランプ付;電圧:AC110V;リード線取出し:コンジットターミナル サージ電圧保護回路付)
2N(仕様:ランプ付;電圧:AC200V;リード線取出し:コンジットターミナル サージ電圧保護回路付)
2P(仕様:ランプ付;電圧:AC230V;リード線取出し:コンジットターミナル サージ電圧保護回路付)
2Q(仕様:ランプ付;電圧:AC48V;リード線取出し:コンジットターミナル サージ電圧保護回路付)
2R(仕様:ランプ付;電圧:AC220V;リード線取出し:コンジットターミナル サージ電圧保護回路付)
2S(仕様:ランプ付;電圧:AC240V;リード線取出し:コンジットターミナル サージ電圧保護回路付)
2V(仕様:ランプ付;電圧:AC24V;リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
2W(仕様:ランプ付;電圧:AC24V;リード線取出し:コンジットターミナル サージ電圧保護回路付)
4
その他オプション
-- --お選びください-- --
-(禁油: 非対応; 特殊ねじ: Rc)
Z(禁油: 対応; 特殊ねじ: Rc)
A(禁油: 非対応; 特殊ねじ: G)
B(禁油: 非対応; 特殊ねじ: NPT)
D(禁油: 対応; 特殊ねじ: G)
E(禁油: 対応; 特殊ねじ: NPT)
5
設置オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
XB(リード線取出方向特殊/ブラケット付)
XC(リード線取出方向特殊)
6
リード線取出方向特殊
-- --お選びください-- --
-(標準)
A(90°)
B(180°)
C(270°)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー