VXR21/22/23 Series ウォータハンマ緩和形 パイロット形2ポートソレノイドバルブ ソレノイドコイルAssy品番
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
適用機種
-- --お選びください-- --
001(No.1ソレノイド)
002(No.2ソレノイド)
003(No.3ソレノイド)
1
リード線取出方法
-- --お選びください-- --
C(コンジット)
D(DIN形ターミナル)
G(グロメット)
2
コイル絶縁の種類
-- --お選びください-- --
B(B種絶縁)
H(H種絶縁)
3
ターミナルボックス
-- --お選びください-- --
-(なし)
T(ターミナルボックス付)
4
電気オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
S(サージキラー付)
Z(サージキラー・ランプ付)
L(ランプ付)
5
定格電圧
-- --お選びください-- --
01(AC100V 50/60Hz)
02(AC200V 50/60Hz)
03(AC110V 50/60Hz)
04(AC220V 50/60Hz)
05(DC24V)
06(DC12V)
07(AC240V 50/60Hz)
08(AC48V 50/60Hz)
13(AC24V 50/60Hz)
23(AC440V 50/60Hz)
51(DC6V)
53(DC48V)
55(DC100V)
56(DC110V)
6
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X36(防まつ形仕様)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー