VXP21/22/23 Series パイロット形2ポートソレノイドバルブ 空気·ガス·蒸気·水·油用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
21(VXP21)
22(VXP22)
23(VXP23)
1
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
3(10A)
4(15A)
5(20A)
6(25A)
7(32A)
8(40A)
9(50A)
2
弁形式/ボディ形状
-- --お選びください-- --
0(N.C.)
2(N.O.)
3
電磁弁オプション
-- --お選びください-- --
-(NBR、Brass(C37)またはBC6/Cu、B種)
P(EPDM、SUS/Ag、H種)
Q(PTFE、SUS/Ag、H種、 蒸気)
S(PTFE、Brass(C37)またはBC6/Cu、H種、蒸気)
T(NBR、Brass(C37)またはBC6/Cu、B種,禁油)
X(FKM、Brass(C37)またはBC6/Cu、H種、禁油)
A(FKM、Brass(C37)またはBC6/Cu、B種)
B(EPDM、Brass(C37)またはBC6/Cu、B種)
C(PTFE、Brass(C37)またはBC6/Cu、B種)
D(FKM、Brass(C37)またはBC6/Cu、H種)
E(EPDM、Brass(C37)またはBC6/Cu、H種)
F(FKM、Brass(C37)またはBC6/Cu、B種、禁油)
G(NBR、SUS/Ag、B種)
H(FKM,SUS/Ag,B种)
J(EPDM、SUS/Ag、B種)
K(PTFE、SUS/Ag、B種)
L(FKM、SUS/Ag、B種、禁油)
N(FKM、SUS/Ag、H種)
4
管接続口径
-- --お選びください-- --
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
06(3/4)
10(1)
12(1 1/4)
14(1 1/2)
20(2)
32(32A用)
40(40A用)
50(50A用)
5
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc/フランジ形)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
6
定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V 50/60Hz)
2(AC200V 50/60Hz)
3(AC110V 50/60Hz)
4(AC220V 50/60Hz)
5(DC24V)
6(DC12V)
7(AC240V 50/60Hz)
8(AC48V 50/60Hz)
9(その他)
7
リード線取出方法
-- --お選びください-- --
C(コンジット)
D(DIN形ターミナル)
G(グロメット)
T(コンジットターミナル付)
8
電気オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
S(サージキラー付)
Z(サージキラー・ランプ付)
L(ランプ付)
9
ブラケット
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(ブラケット付)
10
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X21(禁油処理)
X36(防まつ形仕様)
X44(空気)
11
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー