VXF2 Series 集塵機用2ポートソレノイドバルブ 電磁弁タイプ 電気オプション(特殊電圧、ランプ付)
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
口径
-- --お選びください-- --
1(20A)
2(25A)
3(40A)
4(50A)
5(65A)
6(80A)
7(90A)
8(100A)
1
配管方式
-- --お選びください-- --
A(直管型)
B(フランジ型)
C(フランジボディⅠ型)
D(フランジボディⅡ型)
2
材質-サイレンサの有無、流体温度
-- --お選びください-- --
A(ダイヤフラム/主弁材質:NBR/POM;サイレンサの有無:無;流体温度:常温用(Max.60℃))
B(ダイヤフラム/主弁材質:NBR/POM;サイレンサの有無:有;流体温度:常温用(Max.60℃))
C(ダイヤフラム/主弁材質:FKM/PTFE;サイレンサの有無:無;流体温度:高温用(Max.100℃))
D(ダイヤフラム/主弁材質:FKM/PTFE;サイレンサの有無:有;流体温度:高温用(Max.100℃))
3
電気オプション
-- --お選びください-- --
Z(電気オプション)
4
特殊電圧-リード線取出し/電気オプション
-- --お選びください-- --
1A(仕様:特殊電圧;電圧:AC48V;リード線取出し:グロメット サージ電圧保護回路付)
1B(仕様:特殊電圧;電圧:AC220V;リード線取出し:グロメット サージ電圧保護回路付)
1C(仕様:特殊電圧;電圧:AC240V;リード線取出し:グロメット サージ電圧保護回路付)
1D(仕様:特殊電圧;電圧:DC12V;リード線取出し:グロメット)
1E(仕様:特殊電圧;電圧:DC12V;リード線取出し:グロメット サージ電圧保護回路付)
1F(仕様:特殊電圧;電圧:AC48V;リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
1G(仕様:特殊電圧;電圧:AC220V;リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
1H(仕様:特殊電圧;電圧:AC240V;リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
1J(仕様:特殊電圧;電圧:DC12V;リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
1K(仕様:特殊電圧;電圧:AC48V;リード線取出し:コンジットターミナル サージ電圧保護回路付)
1L(仕様:特殊電圧;電圧:AC220V;リード線取出し:コンジットターミナル サージ電圧保護回路付)
1M(仕様:特殊電圧;電圧:AC240V;リード線取出し:コンジットターミナル サージ電圧保護回路付)
1N(仕様:特殊電圧;電圧:DC12V;リード線取出し:コンジットターミナル サージ電圧保護回路付)
1P(仕様:特殊電圧;電圧:AC48V;リード線取出し:コンジット サージ電圧保護回路付)
1Q(仕様:特殊電圧;電圧:AC220V;リード線取出し:コンジット サージ電圧保護回路付)
1R(仕様:特殊電圧;電圧:AC240V;リード線取出し:コンジット サージ電圧保護回路付)
1S(仕様:特殊電圧;電圧:DC12V;リード線取出し:コンジット サージ電圧保護回路付)
1T(仕様:特殊電圧;電圧:DC12V;リード線取出し:平形ターミナル)
1U(仕様:特殊電圧;電圧:AC24V;リード線取出し:グロメット サージ電圧保護回路付)
1V(仕様:特殊電圧;電圧:AC24V;リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
1W(仕様:特殊電圧;電圧:AC24V;リード線取出し:コンジットターミナル サージ電圧保護回路付)
1Y(仕様:特殊電圧;電圧:AC24V;リード線取出し:コンジット サージ電圧保護回路付)
2A(仕様:ランプ付;電圧:DC24V;リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
2B(仕様:ランプ付;電圧:AC100V;リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
2C(仕様:ランプ付;電圧:AC110V;リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
2D(仕様:ランプ付;電圧:AC200V;リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
2E(仕様:ランプ付;電圧:AC230V;リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
2F(仕様:ランプ付;電圧:AC48V;リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
2G(仕様:ランプ付;電圧:AC220V;リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
2H(仕様:ランプ付;電圧:AC240V;リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
2J(仕様:ランプ付;電圧:DC12V;リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
2K(仕様:ランプ付;電圧:DC24V;リード線取出し:コンジットターミナル サージ電圧保護回路付)
2L(仕様:ランプ付;電圧:AC100V;リード線取出し:コンジットターミナル サージ電圧保護回路付)
2M(仕様:ランプ付;電圧:AC110V;リード線取出し:コンジットターミナル サージ電圧保護回路付)
2N(仕様:ランプ付;電圧:AC200V;リード線取出し:コンジットターミナル サージ電圧保護回路付)
2P(仕様:ランプ付;電圧:AC230V;リード線取出し:コンジットターミナル サージ電圧保護回路付)
2Q(仕様:ランプ付;電圧:AC48V;リード線取出し:コンジットターミナル サージ電圧保護回路付)
2R(仕様:ランプ付;電圧:AC220V;リード線取出し:コンジットターミナル サージ電圧保護回路付)
2S(仕様:ランプ付;電圧:AC240V;リード線取出し:コンジットターミナル サージ電圧保護回路付)
2T(仕様:ランプ付;電圧:DC12V;リード線取出し:コンジットターミナル サージ電圧保護回路付)
2V(仕様:ランプ付;電圧:AC24V;リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
2W(仕様:ランプ付;電圧:AC24V;リード線取出し:コンジットターミナル サージ電圧保護回路付)
3A(仕様:DINコネクタなし;電圧:DC24V;リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
3B(仕様:DINコネクタなし;電圧:AC100V;リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
3C(仕様:DINコネクタなし;電圧:AC110V;リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
3D(仕様:DINコネクタなし;電圧:AC200V;リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
3E(仕様:DINコネクタなし;電圧:AC230V;リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
3F(仕様:DINコネクタなし;電圧:AC48V;リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
3G(仕様:DINコネクタなし;電圧:AC220V;リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
3H(仕様:DINコネクタなし;電圧:AC240V;リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
3J(仕様:DINコネクタなし;電圧:DC12V;リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
3V(仕様:DINコネクタなし;電圧:AC24V;リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
5
配管オプション
-- --お選びください-- --
-(Rc)
A(G)
B(NPT)
6
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X39(低温環境用(-40℃) 集塵機用2ポートソレノイドバルブ)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー