VXE21/22/23 Series 直動形パイロット形2ポートソレノイドバルブ 空気 油 水用/マニホールド
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
21(VXE21)
22(VXE22)
23(VXE23)
1
オリフィス径
-- --お選びください-- --
1(2 mmΦ)
2(3 mmΦ)
3(4.5 mmΦ)
4(6 mmΦ)
2
電磁弁オプション
-- --お選びください-- --
-(NBR、Brass(C37)、B種、空 気/水)
R(FKM、Al、B種、ノンリーク·銅系不可·禁油対応品)
V(FKM,Brass(C37)、B種、中真空、ノンリーク、禁油)
A(FKM,Brass(C37)、B種 、油)
G(NBR、SUS/ー、SUS/Ag、B種、空気/水)
H(FKM、SUS/Ag、B種 ,油)
L(FKM、SUS/Ag、B種、高耐食仕様、禁油 水用)
3
追記号
-- --お選びください-- --
-(-)
Z(禁油仕様)
4
ベース記号
-- --お選びください-- --
-(水、油用)
00(空気用)
5
定格電圧
-- --お選びください-- --
5(DC24V)
6(DC12V)
6
リード線取出方法
-- --お選びください-- --
C(コンジット)
D(DIN形ターミナル)
DL(DIN形ターミナル·ランプ付)
DO(DIN形ターミナル用)
G(グロメット)
T(コンジットターミナル付)
TL(コンジットターミナル·ランプ付)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー