VXD21/22/23 Series パイロット形2ポートソレノイドバルブ 空気 水 油用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
21(VXD21)
22(VXD22)
23(VXD23)
1
オリフィス径
-- --お選びください-- --
3(10 mmΦ)
4(15 mmΦ)
5(20 mmΦ)
6(25 mmΦ)
7(35 mmΦ)
8(40 mmΦ)
9(50 mmΦ)
2
弁形式/ボディ形状
-- --お選びください-- --
0(N.C.)
2(N.O.)
3
電磁弁オプション
-- --お選びください-- --
-(NBR、Brass(C37)、B種、空 気/水)
P(EPDM、SUS、H種、温水(ACのみ))
A(FKM,Brass(C37)、B種 、油)
B(EPDM、Brass(C37)/Cu、B種、その他組合せ)
D(FKM、Brass(C37)、H種 、油)
E(EPDM、Brass(C37)/Cu、H種、温水(ACのみ))
G(NBR、SUS/ー、SUS/Ag、B種、空気/水)
H(FKM、SUS/Ag、B種 ,油)
J(EPDM、SUS/Ag、B種、銅系、フッ素系不可対応品)
L(FKM、SUS/Ag、B種、高耐食仕様、禁油 水用)
N(FKM SUS/Ag H 油用)
4
追記号
-- --お選びください-- --
-(-)
Z(禁油仕様)
5
管接続口径
-- --お選びください-- --
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
06(3/4)
10(1)
32(32A)
40(40A)
50(50A)
6
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc/フランジ形)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
7
定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V 50/60Hz)
2(AC200V 50/60Hz)
3(AC110V 50/60Hz)
4(AC220V 50/60Hz)
5(DC24V)
6(DC12V)
7(AC240V 50/60Hz)
8(AC48V 50/60Hz)
J(AC230V 50/60Hz)
8
リード線取出方法
-- --お選びください-- --
C(コンジット)
D(DIN形ターミナル)
DL(DIN形ターミナル·ランプ付)
DO(DIN形ターミナル用)
DS(DIN形ターミナル·サージ電圧保護回路付)
DZ(ランプ·サージ付DIN形ターミナル)
G(グロメット)
GS(グロメット·サージ電圧保護回路付)
T(コンジットターミナル付)
TL(コンジットターミナル·ランプ付)
TS(コンジットターミナル·サージ電圧保護回路付)
TZ(ランプ·サージ付コンジットターミナル)
9
全波整流器
-- --お選びください-- --
-(なし)
R(全波整流器内蔵タイプ)
10
ブラケット
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(ブラケット付)
11
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー