VXD Series パイロット形2ポートソレノイドバルブ 油用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
サイズ-弁形式
-- --お選びください-- --
3(サイズ:8A/10A/15A;弁形式:N.C.)
4(サイズ:10A/15A;弁形式:N.C.)
5(サイズ:20A;弁形式:N.C.)
6(サイズ:25A;弁形式:N.C.)
7(サイズ:32A;弁形式:N.C.)
8(サイズ:40A;弁形式:N.C.)
9(サイズ:50A;弁形式:N.C.)
A(サイズ:8A/10A/15A;弁形式:N.O.)
B(サイズ:10A/15A;弁形式:N.O.)
C(サイズ:20A;弁形式:N.O.)
D(サイズ:25A;弁形式:N.O.)
E(サイズ:32A;弁形式:N.O.)
F(サイズ:40A;弁形式:N.O.)
G(サイズ:50A;弁形式:N.O.)
1
ボディ材質-口径-オリフィス径
-- --お選びください-- --
A(ボディ材質:C37;口径:1/4;オリフィス径:10)
B(ボディ材質:C37;口径:3/8;オリフィス径:10)
C(ボディ材質:C37;口径:1/2;オリフィス径:10)
D(ボディ材質:SUS;口径:1/4;オリフィス径:10)
E(ボディ材質:SUS;口径:3/8;オリフィス径:10)
F(ボディ材質:SUS;口径:1/2;オリフィス径:10)
G(ボディ材質:C37;口径:3/8;オリフィス径:15)
H(ボディ材質:C37;口径:1/2;オリフィス径:15)
J(ボディ材質:SUS;口径:3/8;オリフィス径:15)
K(ボディ材質:SUS;口径:1/2;オリフィス径:15)
L(ボディ材質:C37;口径:3/4;オリフィス径:20)
M(ボディ材質:SUS;口径:3/4;オリフィス径:20)
N(ボディ材質:C37;口径:1;オリフィス径:25)
P(ボディ材質:SUS;口径:1;オリフィス径:25)
Q(ボディ材質:CAC408;口径:32Aフランジ;オリフィス径:35)
R(ボディ材質:CAC408;口径:40Aフランジ;オリフィス径:40)
S(ボディ材質:CAC408;口径:50Aフランジ;オリフィス径:50)
2
電圧-リード線取出し
-- --お選びください-- --
A(電圧:DC24V、リード線取出し:グロメット)
B(電圧:AC100V、リード線取出し:グロメット サージ電圧保護回路付)
C(電圧:AC110V、リード線取出し:グロメット サージ電圧保護回路付)
D(電圧:AC200V、リード線取出し:グロメット サージ電圧保護回路付)
E(電圧:AC230V、リード線取出し:グロメット サージ電圧保護回路付)
F(電圧:DC24V、リード線取出し:グロメット サージ電圧保護回路付)
G(電圧:DC24V、リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
H(電圧:AC100V、リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
J(電圧:AC110V、リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
K(電圧:AC200V、リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
L(電圧:AC230V、リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
M(電圧:DC24V、リード線取出し:コンジットターミナル サージ電圧保護回路)
N(電圧:AC100V、リード線取出し:コンジットターミナル サージ電圧保護回路付)
P(電圧:AC110V、リード線取出し:コンジットターミナル サージ電圧保護回路付)
Q(電圧:AC200V、リード線取出し:コンジットターミナル サージ電圧保護回路付)
R(電圧:AC230V、リード線取出し:コンジットターミナル サージ電圧保護回路付)
S(電圧:DC24V、リード線取出し:コンジット サージ電圧保護回路付)
T(電圧:AC100V、リード線取出し:コンジット サージ電圧保護回路付)
U(電圧:AC110V、リード線取出し:コンジット サージ電圧保護回路付)
V(電圧:AC200V、リード線取出し:コンジット サージ電圧保護回路付)
W(電圧:AC230V、リード線取出し:コンジット サージ電圧保護回路付)
Y(電圧:DC24V、リード線取出し:平形ターミナル)
Z(その他の電圧および電気オプション)
3
電気オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
1A(AC48V、グロメットサージ電圧保護回路付)
1B(AC220V、グロメットサージ電圧保護回路付)
1C(AC240V、グロメットサージ電圧保護回路付)
1D(DC12V、グロメット)
1E(DC12V、グロメットサージ電圧保護回路付)
1F(AC48V、DIN形ターミナルサージ電圧保護回路付)
1G(AC220V、DIN形ターミナルサージ電圧保護回路付)
1H(AC240V、DIN形ターミナルサージ電圧保護回路付)
1J(DC12V、DIN形ターミナルサージ電圧保護回路付)
1K(AC48V、コンジットターミナルサージ電圧保護回路付)
1L(AC220V、コンジットターミナルサージ電圧保護回路付)
1M(AC240V、コンジットターミナルサージ電圧保護回路付)
1N(DC12V、コンジットターミナルサージ電圧保護回路付)
1P(AC48V、コンジットサージ電圧保護回路付)
1Q(AC220V、コンジットサージ電圧保護回路付)
1R(AC240V、コンジットサージ電圧保護回路付)
1S(DC12V、コンジットサージ電圧保護回路付)
1T(DC12V、平形ターミナル)
1U(AC24V、グロメットサージ電圧保護回路付)
1V(AC24V、DIN形ターミナルサージ電圧保護回路付)
1W(AC24V、コンジットターミナルサージ電圧保護回路付)
1Y(AC24V、コンジットサージ電圧保護回路付)
2A(DC24V; DIN形ターミナル、ランプ付·サージ電圧保護回路付)
2B(AC100V; DIN形ターミナル、ランプ付·サージ電圧保護回路付)
2C(AC110V; DIN形ターミナル、ランプ付·サージ電圧保護回路付)
2D(AC200V; DIN形ターミナル、ランプ付·サージ電圧保護回路付)
2E(AC230V; DIN形ターミナル、ランプ付·サージ電圧保護回路付)
2F(AC48V; DIN形ターミナル、ランプ付·サージ電圧保護回路付)
2G(AC220V; DIN形ターミナル、ランプ付·サージ電圧保護回路付)
2H(AC240V; DIN形ターミナル、ランプ付·サージ電圧保護回路付)
2J(DC12V; DIN形ターミナル、ランプ付·サージ電圧保護回路付)
2K(DC24V; コンジットターミナル、ランプ付·サージ電圧保護回路付)
2L(AC100V; コンジットターミナル、ランプ付·サージ電圧保護回路付)
2M(AC110V; コンジットターミナル、ランプ付·サージ電圧保護回路付)
2N(AC200V; コンジットターミナル、ランプ付·サージ電圧保護回路付)
2P(AC230V; コンジットターミナル、ランプ付·サージ電圧保護回路付)
2Q(AC48V; コンジットターミナル、ランプ付·サージ電圧保護回路付)
2R(AC220V; コンジットターミナル、ランプ付·サージ電圧保護回路付)
2S(AC240V; コンジットターミナル、ランプ付·サージ電圧保護回路付)
2T(DC12V; コンジットターミナル、ランプ付·サージ電圧保護回路付)
2V(AC24V;DIN形ターミナル、ランプ·サージ電圧保護回路付)
2W(AC24V;コンジットターミナル、ランプ·サージ電圧保護回路付)
3A(DC24V、DIN形ターミナルサージ電圧保護回路付)
3B(AC100V、DIN形ターミナルサージ電圧保護回路付)
3C(AC110V、DIN形ターミナルサージ電圧保護回路付)
3D(AC200V、DIN形ターミナルサージ電圧保護回路付)
3E(AC230V、DIN形ターミナルサージ電圧保護回路付)
3F(AC48V、DIN形ターミナルサージ電圧保護回路付)
3G(AC220V、DIN形ターミナルサージ電圧保護回路付)
3H(AC240V、DIN形ターミナルサージ電圧保護回路付)
3J(DC12V、DIN形ターミナルサージ電圧保護回路付)
3V(AC24V、DIN形ターミナルサージ電圧保護回路付)
4
その他オプション
-- --お選びください-- --
-(低濃度オゾン·脱イオン水等対応(シール材質FKM): 非対応; 禁油仕様: 非対応; 特殊ねじ:Rc、ワンタッチ管継手付)
Z(低濃度オゾン·脱イオン水等対応(シール材質FKM): 非対応; 禁油仕様: 対応; 特殊ねじ:Rc、ワンタッチ管継手付)
A(低濃度オゾン·脱イオン水等対応(シール材質FKM): 非対応; 禁油仕様: 非対応; 特殊ねじ:G)
B(低濃度オゾン·脱イオン水等対応(シール材質FKM): 非対応; 禁油仕様: 非対応; 特殊ねじ:NPT)
D(低濃度オゾン·脱イオン水等対応(シール材質FKM): 非対応; 禁油仕様: 対応; 特殊ねじ:G)
E(低濃度オゾン·脱イオン水等対応(シール材質FKM): 非対応; 禁油仕様: 対応; 特殊ねじ:NPT)
5
取付オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
XB(リード線取出方向特殊/ブラケット付)
XC(リード線取出方向特殊)
6
リード線取出方向特殊
-- --お選びください-- --
-(標準)
A(90°)
B(180°)
C(270°)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー