VXA31/32 Series 直動形3ポートエアオペレートバルブ 空気 真空 水 油用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
31(VXA31)
32(VXA32)
1
オリフィス径
-- --お選びください-- --
1(1.5 mmΦ)
2(2.2 mmΦ)
3(3 mmΦ)
4(4 mmΦ)
2
弁オプション
-- --お選びください-- --
-(NBR、Brass(C37)、空 気/水)
P(EPDM、SUS、温水)
V(FKM,Brass(C37)、中真空、ノンリーク)
A(FKM,Brass(C37)、油)
B(EPDM、Brass(C37)、その他組合せ)
G(NBR、C37/SUS、空気/水)
H(FKM、SUS、油、水)
J(EPDM、SUS、その他組合せ)
M(FKM、SUS、中真空 、ノンリーク)
N(FKM、SUS、油)
3
管接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
03(3/8)
4
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
5
ブラケット
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(ブラケット付)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー