VXA21/22 Series 直動形2ポートエアオペレートバルブ 空気 水 油用/単体
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
21(VXA21)
22(VXA22)
1
オリフィス径
-- --お選びください-- --
2(3 mmΦ)
3(4.5 mmΦ)
4(6 mmΦ)
5(8 mmΦ)
6(10 mmΦ)
2
弁形式/ボディ形状
-- --お選びください-- --
0(N.C.)
2(N.O.)
3
弁オプション
-- --お選びください-- --
-(NBR、Brass(C37)/SUS、空気/水)
V(FKM,Brass(C37)、B種、中真空、ノンリーク)
A(FKM,Brass(C37)、油)
B(EPDM、Brass(C37)、その他組合せ)
G(NBR、C37/SUS、空気/水)
H(FKM、SUS、油)
J(EPDM、SUS、その他組合せ)
M(FKM、SUS、中真空 、ノンリーク)
4
管接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
5
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
6
ブラケット
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(ブラケット付)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー