VX31/32/33 Series 直動形3ポートソレノイドバルブ 空気 水 油 蒸気用 ソレノイドコイルAssy品番
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
1(VX31)
2(VX32)
3(VX33)
1
定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V 50/60Hz)
2(AC200V 50/60Hz)
3(AC110V 50/60Hz)
4(AC220V 50/60Hz)
5(DC24V)
6(DC12V)
7(AC240V 50/60Hz)
8(AC48V 50/60Hz)
J(AC230V 50/60Hz)
2
リード線取出方法
-- --お選びください-- --
C(コンジット)
D(DIN形ターミナル)
DL(DIN形ターミナル·ランプ付)
DO(DIN形ターミナル用)
DS(DIN形ターミナル·サージ電圧保護回路付)
DZ(ランプ·サージ付DIN形ターミナル)
G(グロメット)
GS(グロメット·サージ電圧保護回路付)
T(コンジットターミナル付)
TL(コンジットターミナル·ランプ付)
TS(コンジットターミナル·サージ電圧保護回路付)
TZ(ランプ·サージ付コンジットターミナル)
3
全波整流器
-- --お選びください-- --
-(なし)
R(全波整流器内蔵タイプ)
4
コイル絶縁の種類
-- --お選びください-- --
-(B種絶縁)
H(H種絶縁)
5
弁形式
-- --お選びください-- --
-(N.C.)
2(N.O.)
6
弁形式/ボディ形状
-- --お選びください-- --
-(なし)
Z(Z)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー