VX31/32/33 Series 直動形3ポートソレノイドバルブ 空気 水 油 蒸気用/マニホールド
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
31(VX31)
32(VX32)
33(VX33)
1
オリフィス径
-- --お選びください-- --
1(1.5 mmΦ)
2(2.2 mmΦ)
3(3 mmΦ)
4(4 mmΦ)
2
弁形式/ボディ形状
-- --お選びください-- --
1(N.C.)
3(N.O.)
5(COM./マニホールド)
3
電磁弁オプション
-- --お選びください-- --
-(NBR、Brass(C37)、B種、空 気/水)
V(FKM,Brass(C37)、B種、中真空、ノンリーク、禁油)
A(FKM,Brass(C37)、B種 、油)
B(EPDM、Brass(C37)/Cu、B種、その他組合せ)
D(FKM、Brass(C37)、H種 、油)
E(EPDM、Brass(C37)/Cu、H種、温水(ACのみ))
4
追記号
-- --お選びください-- --
-(-)
Z(禁油仕様)
5
定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V 50/60Hz)
2(AC200V 50/60Hz)
3(AC110V 50/60Hz)
4(AC220V 50/60Hz)
5(DC24V)
6(DC12V)
7(AC240V 50/60Hz)
8(AC48V 50/60Hz)
J(AC230V 50/60Hz)
6
リード線取出方法
-- --お選びください-- --
C(コンジット)
D(DIN形ターミナル)
DL(DIN形ターミナル·ランプ付)
DO(DIN形ターミナル用)
DS(DIN形ターミナル·サージ電圧保護回路付)
DZ(ランプ·サージ付DIN形ターミナル)
G(グロメット)
GS(グロメット·サージ電圧保護回路付)
T(コンジットターミナル付)
TL(コンジットターミナル·ランプ付)
TS(コンジットターミナル·サージ電圧保護回路付)
TZ(ランプ·サージ付コンジットターミナル)
7
全波整流器
-- --お選びください-- --
-(なし)
R(全波整流器内蔵タイプ)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー