VX21/22/23 Series 直動形2ポートソレノイドバルブ 蒸気用用単体
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
コイルサイズ-弁形式
-- --お選びください-- --
1(サイズ:サイズ1,弁形式:N.C.)
2(サイズ:サイズ2,弁形式:N.C.)
3(サイズ:サイズ3,弁形式:N.C.)
4(サイズ:サイズ1,弁形式:N.O.)
5(サイズ:サイズ2,弁形式:N.O.)
6(サイズ:サイズ3,弁形式:N.O.)
1
ボディ材質-口径-オリフィス径
-- --お選びください-- --
A(ボデイ材質:C37、口径-オリフィス径:サイズ1:1/8,2;サイズ2:1/4,4;サイズ3: 1/4,5)
B(ボデイ材質:C37、口径-オリフィス径:サイズ1:1/8,3;サイズ2:1/4,7;サイズ3: 1/4,8)
C(ボデイ材質:C37、口径-オリフィス径:サイズ1:1/8,5;サイズ3: 1/4,10)
D(ボデイ材質:C37、口径-オリフィス径:サイズ1:1/4,2;サイズ2:3/8,4;サイズ3: 3/8,5)
E(ボデイ材質:C37、口径-オリフィス径:サイズ1:1/4,3;サイズ2:3/8,7;サイズ3: 3/8,8)
F(ボデイ材質:C37、口径-オリフィス径:サイズ1:1/4,5;サイズ3: 3/8,10)
G(ボデイ材質:C37、口径-オリフィス径:サイズ3: 1/2,10)
H(ボデイ材質:SUS、口径-オリフィス径:サイズ1:1/8,2;サイズ2:1/4,4;サイズ3:1/4,5)
J(ボデイ材質:SUS、口径-オリフィス径:サイズ1:1/8,3;サイズ2:1/4,7;サイズ3:1/4,8)
K(ボデイ材質:SUS、口径-オリフィス径:サイズ1:1/8,5;サイズ3:1/4,10)
L(ボデイ材質:SUS、口径-オリフィス径:サイズ1:1/4,2;サイズ2:3/8,4;サイズ3:3/8,5)
M(ボデイ材質:SUS、口径-オリフィス径:サイズ1:1/4,3;サイズ2:3/8,7;サイズ3:3/8,8)
N(ボデイ材質:SUS、口径-オリフィス径:サイズ1:1/4,5;サイズ3:3/8,10)
P(ボデイ材質:SUS、口径-オリフィス径:サイズ3:1/2,10)
Q(ボデイ材質:C37、口径-オリフィス径:サイズ1:1/8,2;サイズ2:1/4,3;サイズ3:1/4,3)
R(ボデイ材質:C37、口径-オリフィス径:サイズ1:1/4,2;サイズ2:3/8,3;サイズ3:3/8,3)
S(ボデイ材質:SUS、口径-オリフィス径:サイズ1:1/8,2)
T(ボデイ材質:SUS、口径-オリフィス径:サイズ1:1/4,2)
2
電圧-リード線取出し
-- --お選びください-- --
A(電圧:DC24V、リード線取出し:グロメット)
B(電圧:AC100V、リード線取出し:グロメット サージ電圧保護回路付)
C(電圧:AC110V、リード線取出し:グロメット サージ電圧保護回路付)
D(電圧:AC200V、リード線取出し:グロメット サージ電圧保護回路付)
E(電圧:AC230V、リード線取出し:グロメット サージ電圧保護回路付)
G(電圧:DC24V、リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
H(電圧:AC100V、リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
J(電圧:AC110V、リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
K(電圧:AC200V、リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
L(電圧:AC230V、リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付)
N(電圧:AC100V、リード線取出し:コンジットターミナル サージ電圧保護回路付)
P(電圧:AC110V、リード線取出し:コンジットターミナル サージ電圧保護回路付)
Q(電圧:AC200V、リード線取出し:コンジットターミナル サージ電圧保護回路付)
R(電圧:AC230V、リード線取出し:コンジットターミナル サージ電圧保護回路付)
T(電圧:AC100V、リード線取出し:コンジット サージ電圧保護回路付)
U(電圧:AC110V、リード線取出し:コンジット サージ電圧保護回路付)
V(電圧:AC200V、リード線取出し:コンジット サージ電圧保護回路付)
W(電圧:AC230V、リード線取出し:コンジット サージ電圧保護回路付)
Z(電圧:その他の電圧)
3
電気オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
1A(AC48V; ダロメット、サージ電圧保護回路付)
1B(AC220V; ダロメット、サージ電圧保護回路付)
1C(AC240V; ダロメット、サージ電圧保護回路付)
1F(AC48V; DIN形ターミナル、サージ電圧保護回路付)
1G(AC220V; DIN形ターミナル、サージ電圧保護回路付)
1H(AC240V; DIN形ターミナル、サージ電圧保護回路付)
1K(AC48V; コンジットターミナル、サージ電圧保護回路付)
1L(AC220V; コンジットターミナル、サージ電圧保護回路付)
1M(AC240V; コンジットターミナル、サージ電圧保護回路付)
1P(AC48V; コンジット、サージ電圧保護回路付)
1Q(AC220V; コンジット、サージ電圧保護回路付)
1R(AC240V; コンジット、サージ電圧保護回路付)
1U(AC24V;ゴロメット、サージ電圧保護回路付)
1V(AC24V;DIN形ターミナル、サージ電圧保護回路付)
1W(AC24V;ゴロメットターミナル、サージ電圧保護回路付)
1Y(AC24V;ゴロメット、サージ電圧保護回路付)
2A(DC24V; DIN形ターミナル、ランプ付·サージ電圧保護回路付)
2B(AC100V; DIN形ターミナル、ランプ付·サージ電圧保護回路付)
2C(AC110V; DIN形ターミナル、ランプ付·サージ電圧保護回路付)
2D(AC200V; DIN形ターミナル、ランプ付·サージ電圧保護回路付)
2E(AC230V; DIN形ターミナル、ランプ付·サージ電圧保護回路付)
2F(AC48V; DIN形ターミナル、ランプ付·サージ電圧保護回路付)
2G(AC220V; DIN形ターミナル、ランプ付·サージ電圧保護回路付)
2H(AC240V; DIN形ターミナル、ランプ付·サージ電圧保護回路付)
2L(AC100V; コンジットターミナル、ランプ付·サージ電圧保護回路付)
2M(AC110V; コンジットターミナル、ランプ付·サージ電圧保護回路付)
2N(AC200V; コンジットターミナル、ランプ付·サージ電圧保護回路付)
2P(AC230V; コンジットターミナル、ランプ付·サージ電圧保護回路付)
2Q(AC48V; コンジットターミナル、ランプ付·サージ電圧保護回路付)
2R(AC220V; コンジットターミナル、ランプ付·サージ電圧保護回路付)
2S(AC240V; コンジットターミナル、ランプ付·サージ電圧保護回路付)
2V(AC24V;DIN形ターミナル、ランプ·サージ電圧保護回路付)
2W(AC24V;コンジットターミナル、ランプ·サージ電圧保護回路付)
4
その他オプション
-- --お選びください-- --
-(低濃度オゾン·脱イオン水等対応: 非対応; 禁油仕様: 非対応; 特殊ねじ:Rc;ワンタッチ管継手)
Z(低濃度オゾン·脱イオン水等対応: 非対応; 禁油仕様: 対応; 特殊ねじ: Rc;ワンタッチ管継手)
A(低濃度オゾン·脱イオン水等対応: 非対応; 禁油仕様: 非対応; 特殊ねじ: G)
B(低濃度オゾン·脱イオン水等対応: 非対応; 禁油仕様: 非対応; 特殊ねじ: NPT)
D(低濃度オゾン·脱イオン水等対応: 非対応; 禁油仕様: 対応; 特殊ねじ: G)
E(低濃度オゾン·脱イオン水等対応: 非対応; 禁油仕様: 対応; 特殊ねじ: NPT)
5
取付オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
X332(EPDM仕様)
XB(リード線取出方向特殊/ブラケット付)
XC(リード線取出方向特殊)
XH(高圧タイプ)
XL1(リード線長さ600mm)
XL2(リード線長さ1000mm)
XL3(リード線長さ1500mm)
XL4(リード線長さ3000mm)
XNB(リード線取出方向特殊/ボディ底面取付穴付)
6
リード線取出方向特殊
-- --お選びください-- --
-(標準)
A(90°)
B(180°)
C(270°)
D(IN側(標準)/ブラケット付)
E(90°/ブラケット付)
F(180°/ブラケット付)
G(270°/ブラケット付)
H(IN側(標準)/ボディ底面取付穴付)
J(90°/ボディ底面取付穴付)
K(180°/ボディ底面取付穴付)
L(270°/ボディ底面取付穴付)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー