VVX Series 直動式2ポートソレノイドバルブ 水/油用マニホールド 共通加圧用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
コイルサイズ
-- --お選びください-- --
1(1)
2(2)
3(3)
1
流体
-- --お選びください-- --
2(水)
3(油)
2
ベース材質-管接続口径-ベース種類
-- --お選びください-- --
A(ベース材質:C37;管接続口径:1/8;ベースタイプ:共通SUP)
B(ベース材質:C37;管接続口径:1/4;ベースタイプ:共通SUP)
3
連数
-- --お選びください-- --
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
4
電磁弁オプション
-- --お選びください-- --
-(禁油処理:-;特殊ねじ:標準)
Z(禁油処理:○;特殊ねじ:NPT)
A(禁油処理:-;;特殊ねじ:G)
B(禁油処理:-;;特殊ねじ:NPT)
D(禁油処理:○;特殊ねじ:標準)
E(禁油処理:○;特殊ねじ:G)
5
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー