VFA1000·3000·5000 Series 5ポートエアオペレートバルブ マニホールド 直接配管形 個別排気タイプ(VFA1000のみ)
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
マニホールド型式
-- --お選びください-- --
31(P,R管接続口径:1/8;EA,EB管接続口径:M5)
1
連数
-- --お選びください-- --
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
17(17連)
18(18連)
19(19連)
20(20連)
2
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
00F(G)
00N(NPT)
00T(NPTF)
3
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー