VFA1000·3000·5000 Series 5ポートエアオペレートバルブ マニホールド 直接配管形 共通排気タイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
1(VFA1000)
3(VFA3000)
5(VFA5000)
1
マニホールド型式
-- --お選びください-- --
20(P,R管接続口径:3/8(VFA5000))
21(P,R管接続口径:1/2(VFA5000))
30(P,R管接続口径:1/8(VFA1000)/1/4(VFA3000))
2
連数
-- --お選びください-- --
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
17(17連)
18(18連)
19(19連)
20(20連)
3
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
00F(G)
00N(NPT)
00T(NPTF)
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー