VZ300 Series 弾性体シール 3ポートソレノイドバルブ 内部パイロット形用マニホールド型式 40-□1形
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
3(VZ300シリーズ)
1
マニホールド型式
-- --お選びください-- --
40(40形)
2
マニホールド連数
-- --お選びください-- --
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
17(17連)
18(18連)
19(19連)
20(20連)
3
Aポート接続
-- --お選びください-- --
01(1/8)
B3(Φ5/32"ワンタッチ管継手)
B7(Φ1/4"ワンタッチ管継手)
C4(Φ4ワンタッチ管継手)
C6(Φ6ワンタッチ管継手)
M5(M5 X 0.8)
4
P,Rポートねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
5
CE/UKCA対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE/UKCA対応品)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー