VQZ100·200·300 Series 3ポートソレノイドバルブ ベース配管形 マニホールド コネクタキット
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
1(VQZ100)
2(VQZ200)
3(VQZ300)
1
連数
-- --お選びください-- --
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
17(17連)
18(18連)
19(19連)
20(20連)
2
管接続口径2(A)ポート
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
C10(Φ10用ワンタッチ管継手)
C3(Φ3.2用ワンタッチ管継手(横配管用))
C4(Φ4用ワンタッチ管継手(横配管用))
C6(Φ6用ワンタッチ管継手(横配管用))
C8(Φ8用ワンタッチ管継手)
CM(口径混合)
CP(ポートプラグ付(横配管用))
M5(M5ねじ(交換可能タイプ)(横配管用))
N1(Φ1/8"用ワンタッチ管継手)
N11(Φ3/8"用ワンタッチ管継手)
N3(Φ5/32"用ワンタッチ管継手)
N7(Φ1/4"用ワンタッチ管継手)
N9(Φ5/16"用ワンタッチ管継手)
NM(混合)
3
ねじ規格
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
4
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
R(外部パイロット仕様)
D(DINレール取付形(DINレール標準長さ))
D0(DINレール取付(DINレールなし))
D0R(DINレール取付(DINレールなし),外部パイロット仕様)
DR(DINレール取付形(DINレール標準長さ),外部パイロット仕様)
5
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応品)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー