VQZ100·200·300 Series 3ポートソレノイドバルブ 直接配管形 マニホールド コネクタキット
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
1(VQZ100)
2(VQZ200)
3(VQZ300)
1
連数
-- --お選びください-- --
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
17(17連)
18(18連)
19(19連)
20(20連)
2
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
R(外部パイロット仕様)
D(DINレール取付形(DINレール標準長さ))
D0(DINレール取付(DINレールなし))
D0R(DINレール取付(DINレールなし),外部パイロット仕様)
DR(DINレール取付形(DINレール標準長さ),外部パイロット仕様)
3
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
00F(G)
00N(NPT)
00T(NPTF)
4
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応)
5
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー