VQ100 Series 3ポートソレノイドバルブ プラグインユニット マニホールド
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
1(VQ100)
1
マニホールドベース型式
-- --お選びください-- --
1(プラグインユニット)
2
連数
-- --お選びください-- --
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
17(17連)
18(18連)
3
リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
C(マルチコネクタタイプ)
4
リード線取出し方向
-- --お選びください-- --
S(側面取出し)
U(上側取出し)
5
ケーブルの長さ
-- --お選びください-- --
0(ケーブルなし)
1(ケーブル長さ1.5m付)
2(ケーブル長さ3m付)
3(ケーブル長さ5m付)
6
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
D(DINレール取付け形(DINレール標準長さ付))
DO(DINレール取付け形(DINレールなし))
7
CE/UKCA対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE/UKCA対応品)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー