VV3P*-42 VP300/500/700 Series 弾性体シール/3ポート/パイロット/ポペットタイプマニホールド 個別排気タイプ42形
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
3(VP300)
5(VP500)
7(VP700)
1
パイロット仕様
-- --お選びください-- --
-(内部バイロット)
R(外部パイロット)
2
連数
-- --お選びください-- --
02(2連数)
03(3連数)
04(4連数)
05(5連数)
06(6連数)
07(7連数)
08(8連数)
09(9連数)
10(10連数)
11(11連数)
12(12連数)
13(13連数)
14(14連数)
15(15連数)
16(16連数)
17(17連数)
18(18連数)
19(19連数)
20(20連数)
3
管接続口径
-- --お選びください-- --
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
4
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(メートルねじ(M5)/Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
5
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー