VDW10·20·30 Series 水·空気用小型直動2ポートソレノイド マニホールド型
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
1(10)
2(20)
3(30)
1
材質
-- --お選びください-- --
-(マニホールド材質:C37;シール材質:NBR)
A(マニホールド材質:C37;シール材質:FKM)
B(マニホールド材質:C37;シール材質:EPDM)
G(マニホールド材質:SUS;シール材質:NBR)
H(マニホールド材質:SUS;シール材質:FKM)
J(マニホールド材質:SUS;シール材質:EPDM)
2
連数
-- --お選びください-- --
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
3
OUTポート管接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8(6A))
02(1/4(8A))
M5(M5)
4
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
5
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
F(ブラケット付)
6
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応品)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー