VV100 Series 3ポートソレノイドバルブ Dサブコネクタ対応 プラグイン コネクタ接続マニホールド
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
Dサブコネクタタイプ
-- --お選びください-- --
A(15極)
B(26極)
1
コネクタブロック取付位置
-- --お選びください-- --
D(D側)
2
コネクタ取出方向
-- --お選びください-- --
1(コネクタ上向き)
2(コネクタ横向き)
3
バルブ連数
-- --お選びください-- --
01(1連)
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
4
給排気ブロック取付位置
-- --お選びください-- --
U(U側)
5
給排気ブロック管継手取出方向
-- --お選びください-- --
1(標準(シリンダポートと同一方向))
2(横向き)
6
給排気ブロック管接続口径
-- --お選びください-- --
B4(Φ4エルボ管継手(下取出し) ミリサイズ)
B6(Φ6エルボ管継手(下取出し) ミリサイズ)
C4(Φ4ワンタッチ管継手(ストレート) ミリサイズ)
C6(Φ6ワンタッチ管継手(ストレート) ミリサイズ)
L4(Φ4エルボ管継手(上取出し) ミリサイズ)
L6(Φ6エルボ管継手(上取出し) ミリサイズ)
N3(Φ5/32"ワンタッチ管継手(ストレート) インチサイズ)
N7(Φ1/4"ワンタッチ管継手(ストレート) インチサイズ)
7
取付オプション
-- --お選びください-- --
-(マニホールド直接取付タイプ(取付用ナット付M3X0.5))
F1(ブラケット付(標準))
F2(ブラケット付(ポート下向き))
N(マニホールド直接取付タイプ(取付用ナット付No.10-32 UNF インチサイズ))
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー