VT315 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
バルブ仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
V(真空用)
E(長期通電形)
1
管接続口径
-- --お選びください-- --
02(1/4)
2
コイル定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V 50/60Hz)
2(AC200V 50/60Hz)
3(AC110V 50/60Hz)
4(AC220V 50/60Hz)
5(DC24V)
6(DC12V)
7(AC240V 50/60Hz)
3
リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
C(コンジット)
D(DIN形ターミナル)
DL(ランプ付DIN形ターミナル)
DO(DIN形ターミナル コネクタなし)
DOL(ランプ付DIN形ターミナル コネクタなし)
G(グロメット リード線長さ300mm)
H(グロメット リード線長さ600mm)
T(コンジットターミナル)
TL(ランプ付ターミナル)
4
サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(なし)
S(サージ電圧保護回路付(AC:グロメット、コンジットコンジットターミナルのみ可。DC:グロメット、コンジット、コンジットターミナルタイプのみ可。))
5
手動操作
-- --お選びください-- --
-(ノンロック式)
M(ロック式(要工具))
6
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー