VS3135·3145 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ メタルシール
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
3(3/8 基準)
4(1/2 基準)
1
管接続口径
-- --お選びください-- --
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
06(3/4)
2
コイル定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V(50/60Hz))
2(AC200V(50/60Hz))
3(AC110V(50/60Hz))
4(AC220V(50/60Hz))
5(DC24V)
3
リード線取出方法
-- --お選びください-- --
-(グロメット)
T(ターミナルコンジット)
TL(ターミナルコンジット、ランプ付)
TLZ(ターミナルコンジット、ランプ·サージ電圧保護付(AXT307-1-□付))
TZ(ターミナルコンジット、サージ電圧保護付(AXT307-1-□付))
WTB(防滴形ターミナルコンジット(貫通金物使用))
WTBL(防滴形ターミナルコンジット(貫通金物使用)、ランプ付)
WTBLZ(防滴形ターミナルコンジット(貫通金物使用)、ランプ·サージ電圧保護付(AXT307-1-□付))
WTBZ(防滴形ターミナルコンジット(貫通金物使用)、サージ電圧保護付(AXT307-1-□付))
4
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
P(マニュアル ACコイル:ロック式 DCコイル:ノンロック式)
5
ねじ種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー