VQZ200·300 Series 3ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
2(VQZ200 ボディ幅15mm)
3(VQZ300 ボディ幅18mm)
1
切換方式
-- --お選びください-- --
1(メタルシール N.C.)
2(メタルシール N.O.)
3(弾性体シール N.C.)
4(弾性体シール N.O.)
2
ファンクション
-- --お選びください-- --
-(標準タイプ)
R(外部パイロット)
B(高速応答タイプ)
BR(高速応答·外部パイロットタイプ)
K(高圧タイプ(メタルシールのみ))
KR(高圧·外部パイロットタイプ(メタルシールのみ))
3
コイル電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V 50/60Hz)
2(AC200V 50/60Hz)
3(AC110V[AC115V]50/60Hz)
4(AC220V[AC230V] 50/60Hz)
5(DC24V)
6(DC12V)
4
リード線取出方法
-- --お選びください-- --
G(グロメットリード線長さ300mm(DC仕様))
L(L形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm))
LO(L形プラグ コネクタコネクタなし)
M(M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm))
MO(M形プラグ コネクタコネクタなし)
Y(DIN形ターミナル)
YO(DIN形ターミナル コネクタなし)
YOS(DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付コネクタなし(DC仕様))
YS(DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付(DC仕様))
YZ(DIN形ターミナル ランプ·サージ電圧保護回路付)
5
手動操作方法
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式(要工具形))
B(ロック式(要工具形))
6
IP65対応
-- --お選びください-- --
-(対応なし)
W(対応)
7
管接続口径
-- --お選びください-- --
-(サブプレートなし)
01(Rc1/8)
02(Rc1/4)
03(Rc3/8)
8
ねじ規格
-- --お選びください-- --
-(Rc または、なし)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
9
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X30(パイロット排気集合仕様)
X90(主弁フッ素ゴム仕様)
X113(オールフッ素ゴム仕様)
10
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応品)
11
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー