VQZ100 Series 3ポートソレノイドバルブ ベース配管形 バルブ型式
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ファンクション
-- --お選びください-- --
-(標準タイプ)
R(外部パイロット)
K(高圧タイプ)
KR(高圧·外部パイロットタイプ)
1
コイル電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V 50/60Hz)
2(AC200V 50/60Hz)
3(AC110V[AC115V]50/60Hz)
4(AC220V[AC230V] 50/60Hz)
5(DC24V)
6(DC12V)
2
リード線取出方法
-- --お選びください-- --
G(グロメットリード線長さ300mm(DC仕様))
L(L形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm))
LO(L形プラグ コネクタコネクタなし)
M(M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm))
MO(M形プラグ コネクタコネクタなし)
3
手動操作方法
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
B(ロック式(要工具形))
4
管接続口径
-- --お選びください-- --
C3(Φ3.2用ワンタッチ管継手(上配管用))
C4(Φ4用ワンタッチ管継手(上配管用))
C6(Φ6用ワンタッチ管継手(上配管用))
CP(ポートプラグ付(横配管用))
M5(M5ねじ(上配管用))
N1(Φ1/8"用ワンタッチ管継手)
N3(Φ5/32"用ワンタッチ管継手)
N7(Φ1/4"用ワンタッチ管継手)
NM(混合)
5
ねじ規格
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
6
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応品)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー