VQ20·30 Series 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ マニホールド用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ/オリフィス径
-- --お選びください-- --
2(VQ20)
3(VQ30)
1
コイル電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V(50/60Hz))
2(AC200V(50/60Hz))
3(AC110V(50/60Hz))
4(AC220V(50/60Hz))
5(DC24V)
6(DC12V)
9(その他 特殊電圧)
2
リード線取出方法
-- --お選びください-- --
G(グロメット)
Y(DIN形 ターミナル)
YO(DIN形 ターミナルコネクタなし)
3
電気回路
-- --お選びください-- --
-(DCの場合:省電力回路付(サージ電圧保護回路付);ACの場合:全波整流回路付(サージ電圧保護回路付))
Z(DCの場合:省電力回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付);ACの場合:全波整流回路付(ランプ、サージ電圧保護回路付))
H(DCの場合:高速応答タイプ(省電力、ランプ、サージ電圧保護回路なし);ACの場合:—)
4
手動操作方法(マニュアル)
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(ロック式(要工具形))
5
管接続口径
-- --お選びください-- --
C10(Φ10用ワンタッチ管継手)
C12(Φ12用ワンタッチ管継手)
C6(Φ6ワンタッチ管継手)
C8(Φ8ワンタッチ管継手)
6
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X2(禁油仕様)
X5(シール材質フッ素ゴム仕様)
7
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE/UKCA対応品)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー