VP3145·3165·3185 Series 大形3ポートソレノイドバルブ 弾性体シール メインバルブ複動タイプ オーダーメイド仕様-X80,-X81
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ソレノイド数
-- --お選びください-- --
1(シングル)
1
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
4(1/2)
6(1)
8(1 1/2)
2
ボディ形式
-- --お選びください-- --
5(直接配管形)
3
管接続口径
-- --お選びください-- --
03(3/8)
04(1/2)
06(3/4)
10(1)
12(1 1/4)
14(1 1/2)
20(2)
4
定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V(50/60Hz))
2(AC200V(50/60Hz))
3(AC110V(50/60Hz))
4(AC220V(50/60Hz))
5(DC24V)
6(DC12V)
7(AC240V(50/60Hz))
5
リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
D(DIN形ターミナル コネクタ付 )
DO(DIN形ターミナル コネクタなし)
G(グロメット(300mm))
H(グロメット(600mm))
L(L形プラグコネクタ リード線付)
LN(L形プラグコネクタ リード線なし)
LO(L形プラグコネクタ コネクタなし)
M(M形プラグコネクタ リード線付)
MN(M形プラグコネクタ リード線なし)
MO(M形プラグコネクタ コネクタなし)
T(コンジットターミナル)
6
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(ランプ·サージ電圧保護回路なし)
U(ランプ·サージ電圧保護回路付(無極性タイプ))
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
7
流路切換方式
-- --お選びください-- --
A(NC)
B(NO)
8
パイロット方式
-- --お選びください-- --
1(外部パイロット)
9
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
10
切換方式
-- --お選びください-- --
X80(ダブルソレノイド)
X81(シングルソレノイド)
11
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー