VP3145·3165·3185 Series メインバルブ複動タイプ/オーダーメイド仕様-X80, -X81
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
4(1/2)
6(1)
8(1 1/2)
1
管接続口径
-- --お選びください-- --
03(3/8)
04(1/2)
06(3/4)
10(1)
12(1 1/4)
14(1 1/2)
20(2)
2
コイル定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V(50/60Hz))
2(AC200V(50/60Hz))
3(AC110V 50/60Hz)
4(AC220V(50/60Hz))
5(DC24V)
6(DC12V)
7(AC240V(50/60Hz))
3
リード線取出方法
-- --お選びください-- --
D(DIN形ターミナル)
DO(DIN形ターミナル用)
G(グロメットリード線長さ300mm)
H(グロメットリード線長さ600mm)
L(L形プラグ コネクタリード線付)
LN(L形プラグ コネクタリード線なし)
LO(L形プラグ コネクタコネクタなし)
M(M形プラグ コネクタリード線付)
MN(M形プラグ コネクタリード線なし)
MO(M形プラグ コネクタコネクタなし)
T(コンジットターミナル付)
4
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(ランプ·サージ電圧保護回路なし)
U(ランプ·サージ電圧保護回路付)
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
5
流路切換方式
-- --お選びください-- --
A(NC)
B(NO)
6
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
7
切換方式
-- --お選びください-- --
X80(ダブルソレノイド)
X81(シングルソレノイド)
8
CE対応
-- --お選びください-- --
Q(CE対応)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー