VP3145·3165·3185 Series 弾性体シール 大形3ポートソレノイドバルブ 直接配管形/シングルソレノイド
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
4(1/2)
6(1)
8(1 1/2)
1
バルブオプション
-- --お選びください-- --
-(一般用)
V(真空·低圧用)
2
管接続口径
-- --お選びください-- --
03(3/8)
04(1/2)
06(3/4)
10(1)
12(1 1/4(32A))
14(1 1/2(40A))
20(2)
3
コイル定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V 50/60Hz)
2(AC200V 50/60Hz)
3(AC110V~120V 50/60Hz)
4(AC220V 50/60Hz)
5(DC24V)
6(DC12V)
7(AC240V 50/60Hz)
B(AC24V 50/60Hz)
P(DC100V)
Y(DC48V)
Z(DC110V)
4
リード線取出方法
-- --お選びください-- --
D(DIN形ターミナル)
DL(DIN形ターミナル·ランプ付)
DS(DIN形ターミナル·サージ電圧保護回路付)
DZ(ランプ·サージ付DIN形ターミナル)
G(グロメット)
T(コンジットターミナル付)
TL(コンジットターミナル·ランプ付)
TS(コンジットターミナル·サージ電圧保護回路付)
TZ(ランプ·サージ付コンジットターミナル)
5
切換方式
-- --お選びください-- --
A(N.C.)
B(N.O.)
6
パイロット仕様
-- --お選びください-- --
-(内部バイロット)
1(外部パイロット仕様)
7
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
8
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー