VP300/500/700 Series 3ポートソレノイドバルブ 弾性体シール パイロット·ポペットタイプ ベース配管形/単体
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
3(VP300)
5(VP500)
7(VP700)
1
パイロット仕様
-- --お選びください-- --
-(内部バイロット)
R(外部パイロット)
2
圧力仕様
-- --お選びください-- --
-(標準タイプ(0.7MPa))
K(高圧タイプ(1.0MPa))
3
コイル仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
T(節電回路付(DCのみ))
4
定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V 50/60Hz)
2(AC200V 50/60Hz)
3(AC110V 50/60Hz)
4(AC220V 50/60Hz)
5(DC24V)
6(DC12V)
7(AC240V 50/60Hz)
B(AC24V)
5
リード線取出方法
-- --お選びください-- --
D(DIN形ターミナル)
DO(DIN形ターミナル用)
G(グロメットリード線長さ300mm)
H(グロメットリード線長さ600mm)
L(L形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm))
LN(L形プラグ コネクタリード線なし)
LO(L形プラグ コネクタコネクタなし)
M(M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm))
MN(M形プラグ コネクタリード線なし)
MO(M形プラグ コネクタコネクタなし)
T(コンジットターミナル付)
Y(DIN(EN175301-803)形ターミナル コネクタ付)
YO(DIN(EN175301-803)形ターミナル コネクタなし)
6
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(ランプ·サージ電圧保護回路なし)
R(サージ電圧保護回路付(無極性タイプ))
S(サージ電圧保護回路付)
U(ランプ·サージ電圧保護回路付(無極性タイプ))
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
7
マニュアル
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
D(プッシュターンロック式 (ドライバ操作形))
E(プッシュターンロック式(手操作形))
8
管接続口径
-- --お選びください-- --
-(サブプレートなし)
01(1/8)
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
9
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(メートルねじ(M5)/Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
10
切換方式
-- --お選びください-- --
A(N.C.)
B(N.O.)
11
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X250(白色ワセリン仕様)
X500(パイロットエキゾーストポート配管ねじ(M3)付仕様)
X600(トライアック出力対応仕様)
12
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー