パイロット電磁弁 単体 10/14MPa用(VO307) M12コネクタの場合 SGHシリーズ用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
電圧仕様
-- --お選びください-- --
-(AC)
Y(DC)
1
定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V 50/60Hz)
2(AC200V 50/60Hz)
3(AC110V 50/60Hz)
4(AC220V 50/60Hz)
5(DC24V)
6(DC12V)
2
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(ランプ·サージ電圧保護回路なし)
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
3
リード線取出方法
-- --お選びください-- --
V(M12コネクタ(5ピン仕様))
W(M12コネクタ(4ピン仕様))
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー